Speedtec connector, serie A, M23 koppeling met centrale bevestiging

MAT01723476 product image
igus-icon-lupe
MAT01723476 product image
igus-icon-lupe
MAT01723476 product image
igus-icon-lupe
MAT01723476 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723476 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 5
Speedtec connector, serie A, M23 koppeling met centrale bevestiging
Speedtec connector, serie A, M23 koppeling met centrale bevestiging
Speedtec connector, serie A, M23 koppeling met centrale bevestiging
Speedtec connector, serie A, M23 koppeling met centrale bevestiging
Speedtec connector, serie A, M23 koppeling met centrale bevestiging
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiaal: Zamac spuitgietdeel/messing, vernikkeld
  • Verontreinigingsgraad: 3
  • Beschermingsklasse: IP 66/67 [aangesloten]
  • Overspanningscategorie: III
  • Temperatuurbereik: -20°C tot +130°C
  • Wartelmoer/schroef: Messing, vernikkeld
  • Materiaal klemring: Messing, vernikkeld
  • Contacten: Messing, verguld
  • Afdichting: FPM/HNBR
  • Isolatielichaam: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Type contact: Krimp-pen
  • Plug type: Koppeling met centrale bevestiging
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723476
E-Type [8+1]-polig 3 coderingssleuven

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop