igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Materiaal: Zamac spuitgietdeel/messing, vernikkeld
- Verontreinigingsgraad: 3
- Beschermingsklasse: IP 66/67 [aangesloten]
- Overspanningscategorie: III
- Temperatuurbereik: -20°C tot +130°C
- Wartelmoer/schroef: Messing, vernikkeld
- Materiaal klemring: Messing, vernikkeld
- Contacten: Messing, verguld
- Afdichting: FPM/HNBR
- Isolatielichaam: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
- Type contact: Krimp-pen
- Stekker type: Signaalkoppeling
- SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723471
E-Type [8+1]-polig 3 coderingssleuven