Speedtec connector, serie A, M23 standaard doorvoer met koppelingsmoer

MAT01723467 product image
igus-icon-lupe
MAT01723467 product image
igus-icon-lupe
MAT01723467 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723467 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
Speedtec connector, serie A, M23 standaard doorvoer met koppelingsmoer
Speedtec connector, serie A, M23 standaard doorvoer met koppelingsmoer
Speedtec connector, serie A, M23 standaard doorvoer met koppelingsmoer
Speedtec connector, serie A, M23 standaard doorvoer met koppelingsmoer
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiaal: Zamac spuitgietdeel/messing, vernikkeld
  • Verontreinigingsgraad: 3
  • Beschermingsklasse: IP 66/67 [aangesloten]
  • Overspanningscategorie: III
  • Temperatuurbereik: -20°C tot +130°C
  • Wartelmoer/schroef: Messing, vernikkeld
  • Materiaal klemring: Messing, vernikkeld
  • Contacten: Messing, verguld
  • Afdichting: FPM/HNBR
  • Isolatielichaam: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Type contact: Krimp-contactbus, gesleufd
  • Stekker type: Schutbordaansluiting met wartelmoer
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723467
P-Type 12-polig 3 coderingssleuven

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop