Standaard connector, serie A, M23 koppeling met centrale bevestiging

MAT0179615 product image
igus-icon-lupe
MAT0179615 product image
igus-icon-lupe
MAT0179615 product image
igus-icon-lupe
MAT0179615 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179615 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 5
Standaard connector, serie A, M23 koppeling met centrale bevestiging
Standaard connector, serie A, M23 koppeling met centrale bevestiging
Standaard connector, serie A, M23 koppeling met centrale bevestiging
Standaard connector, serie A, M23 koppeling met centrale bevestiging
Standaard connector, serie A, M23 koppeling met centrale bevestiging
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiaal: Gegoten zink/messing, vernikkeld
  • Mate van verontreiniging: 3
  • Beschermingsklasse: IP 66/67 [ingestoken]
  • Overspanningscategorie: III
  • Temperatuurbereik: -20°C tot +130°C
  • Wartelmoer/schroef: Messing, vernikkeld
  • Klemringmateriaal: Messing, vernikkeld
  • Contacten: Messing, verguld
  • Afdichting: FPM/HNBR
  • Isolatielichaam: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contacttype: Crimp pin
  • Plug-ontwerp: Koppeling met centrale bevestiging
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179615
E-Type [8+1]-polig 3 coderingssleuven

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop