Standaard connector, serie A, M23 signaalkoppeling

MAT0179610 product image
igus-icon-lupe
MAT0179610 product image
igus-icon-lupe
MAT0179610 product image
igus-icon-lupe
MAT0179610 product image
igus-icon-lupe
MAT0179610 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179610 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 6
Standaard connector, serie A, M23 signaalkoppeling
Standaard connector, serie A, M23 signaalkoppeling
Standaard connector, serie A, M23 signaalkoppeling
Standaard connector, serie A, M23 signaalkoppeling
Standaard connector, serie A, M23 signaalkoppeling
Standaard connector, serie A, M23 signaalkoppeling
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiaal: Gegoten zink/messing, vernikkeld
  • Mate van verontreiniging: 3
  • Beschermingsklasse: IP 66/67 [ingestoken]
  • Overspanningscategorie: III
  • Temperatuurbereik: -20°C tot +130°C
  • Wartelmoer/schroef: Messing, vernikkeld
  • Klemringmateriaal: Messing, vernikkeld
  • Contacten: Messing, verguld
  • Afdichting: FPM/HNBR
  • Isolatielichaam: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contacttype: Crimp pin
  • Plug-ontwerp: Signaalkoppeling
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179610
E-Type [8+1]-polig 3 coderingssleuven

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop