Standaard connector, serie A, M23 standaard doorvoer met koppelingsmoer

MAT0179606 product image
igus-icon-lupe
MAT0179606 product image
igus-icon-lupe
MAT0179606 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179606 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
Standaard connector, serie A, M23 standaard doorvoer met koppelingsmoer
Standaard connector, serie A, M23 standaard doorvoer met koppelingsmoer
Standaard connector, serie A, M23 standaard doorvoer met koppelingsmoer
Standaard connector, serie A, M23 standaard doorvoer met koppelingsmoer
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiaal: Gegoten zink/messing, vernikkeld
  • Mate van verontreiniging: 3
  • Beschermingsklasse: IP 66/67 [ingestoken]
  • Overspanningscategorie: III
  • Temperatuurbereik: -20°C tot +130°C
  • Wartelmoer/schroef: Messing, vernikkeld
  • Klemringmateriaal: Messing, vernikkeld
  • Contacten: Messing, verguld
  • Afdichting: FPM/HNBR
  • Isolatielichaam: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contacttype: Crimp contactbus, gesleufd
  • Plug-ontwerp: Schutbordconnector met wartelmoer
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179606
E-Type 12-polig 3 coderingssleuven

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop