Standaard connector, serie A, M23 signaalconnectoren

MAT0179602 product image
igus-icon-lupe
MAT0179602 product image
igus-icon-lupe
MAT0179602 product image
igus-icon-lupe
MAT0179602 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179602 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 5
Standaard connector, serie A, M23 signaalconnectoren
Standaard connector, serie A, M23 signaalconnectoren
Standaard connector, serie A, M23 signaalconnectoren
Standaard connector, serie A, M23 signaalconnectoren
Standaard connector, serie A, M23 signaalconnectoren
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiaal: Gegoten zink/messing, vernikkeld
  • Mate van verontreiniging: 3
  • Beschermingsklasse: IP 66/67 [ingestoken]
  • Overspanningscategorie: III
  • Temperatuurbereik: -20°C tot +130°C
  • Wartelmoer/schroef: Messing, vernikkeld
  • Klemringmateriaal: Messing, vernikkeld
  • Contacten: Messing, verguld
  • Afdichting: FPM/HNBR
  • Isolatielichaam: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contacttype: Female crimp
  • Plug-ontwerp: Signaalconnector
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179602
P-Type 16-polig 1 coderingssleuven

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop