Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

Wegens orderpieken is de voor losse artikelen 10-15 werkdagen langer dan vermeld. Raadpleeg onze orderbevestiging voor de specifieke leverdatum.Voor dringende wensen op korte termijn verzoeken wij u persoonlijk contact met ons op te nemen, zodat wij de voor u benodigde levertijd kunnen realiseren. U vindt uw contactpersoon bovenaan in het menu onder "Mijn contactpersoon", naast de taal/land keuze of hier.

TPE glasvezelkabel | CFLG.LB, connector LC (beide zijden)

  • Vereisten: Gradiënt glasvezelkabel voor de zwaarste heavy-duty toepassingen
  • Buitenmantel: TPE
  • Halogenenvrij
  • Siliconenvrij
  • Oliebestendig: Oliebestendig overeenkomstig DIN EN 60811-404, bestand tegen organische oliën overeenkomstig VDMA 24568 met Plantocut 8 S-MB van DEA
  • UV-bestendig
  • PVC-vrij
  • chainflex® klasse: 7.5.4.1
Product description
TPE glasvezelkabel | CFLG.LB
 
Typische toepassingsgebieden
  • Voor extreme heavy duty toepassingen met 5-7,5 x d
  • Maximale EMC-bescherming, met hoge transmissiekwaliteiten
  • Vrijwel onbeperkt bestendig tegen olie, ook bio-oliën
  • Binnen- en buitentoepassingen
  • Vrijhangende rijafstand en tot 100 m voor glijtoepassingen (horizontaal en verticaal)
  • Opslag- en retrieval units, bewerkingsunits/verpakkingsmachines, snelle handling, halfgeleider-assemblage, koelsector
Certificaten en standaarden
UV-bestendigheid
Hoog Siliconenvrij
Vrij van siliconen welke de hechting van verf nadelig kunnen beïnvloeden (overeenkomstig PV 3.10.7 – status 1992). Halogenenvrij
Overeenkomstig EN 60754 Loodvrij
Volgens 2011/65/EU (RoHS-II) Cleanroom
Overeenkomstig ISO klasse 1. Buitenmantelmateriaal voldoet aan CF9.15.07, getest door IPA overeenkomstig de standaard 14644-1 CE
Volgens 2014/35/EU