Aandrijf- & lineaire techniek voor boten en jachten
aandrijftechniek & lineaire techniek voor boten en jachten
In boten en jachten worden externe componenten blootgesteld aan zware belastingen zoals wind, golven, veranderende weersomstandigheden en corrosief zout water. Onze drylin® aandrijftechnologie en lineaire technologie zijn ideale oplossingen voor deze veeleisende omgevingen. De producten hebben geen smering nodig, zijn onderhoudsvrij, corrosievrij en licht van gewicht. Binnen 24 uur kunnen onze producten uit voorraad worden geleverd of worden geconfigureerd volgens individuele vereisten.
Toepassingsgebieden
Zeilboten
Opslagtechnologie voor rolreef, zelfkerende fok, giek en meer
Jachten
Opslagtechnologie voor ankerkisten en lieren, opstapverlenging, schuifdak en meer
Motorboten
Lagertechnologie voor trimvlak, stuursysteem, stoelverstellers en meer
Glijdende bedieningsconsole
In deze motorboot kan de positie van de bestuurdersconsole worden veranderd tussen de cabine en de cockpit dankzij drylin® WJRM rollagers gemonteerd op dubbele geleiding van geanodiseerd aluminium. Het lineaire systeem is eenvoudig te installeren en volledig onderhoudsvrij.
Voor gemotoriseerde jachten en vissersboten is een innovatief schuifsysteem voor de bedieningsconsole ontwikkeld. Het kan worden gebruikt om de boot vanuit de kajuit of op het open dek te sturen. Hybride drylin-rollagers zorgen ervoor dat de positie van de console snel en eenvoudig kan worden veranderd.
Onze kleine dubbele rail WS-0620 is ideaal voor de kleinste installatieruimten. Omdat de dubbele rail gemaakt is van hard geanodiseerd aluminium, is hij ook corrosievrij. Kies tussen de zilverkleurige of zwarte afwerking (antireflecterend).
SLW-0620 lineaire module
Onze nieuwe kleine lineaire module is verkrijgbaar in twee verschillende kleuren. Kies tussen de zilveren of zwarte versie (ontspiegeld). Hij is perfect voor gebruik in krappe installatieruimten.