Trekkabelrups voor serverracks, uittrekbare lades

Kabelgeleiding in zeer krappe ruimtes

  • Gunstige kabelgeleiding met eenvoudige vulbaarheid en gedefinieerde buigradius
  • Minder onderdelen dankzij bandontwerp en geen extra montagebeugels
  • 13 % platter dan de platste standaard kabelrups tot nu toe® B17.1.048.0
    (90° gedraaid geïnstalleerd) en kan van bovenaf worden gevuld
  • Materiaalbesparing dankzij kabelgeleiding die precies volgens de vereisten is ontworpen
  • ruimtebesparende kabelrups® voor de kleinste inbouwruimtes in serverlades enz.
kabelrupsen voor lades in server uitbreidingen
kabelrupsen voor lades in server uitbreidingen
Trekkabelrups
Trekkabelrups
Tech driehoek omhoog

Verbeter techniek

Kosten omlaag driehoek

Verlaag kosten

Bewijs vierkant

Bewijs

Duurzaamheid cirkel

Duurzaamheid

Misschien ben je ook geïnteresseerd in

Kabelrups webshop

Kabelrups webshop

Kabelrups-configurator

Kabelrups-configurator

chainge-programma voor kabelrupsen

Kabelrups-recycling

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop