igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
26 mm
Max. kabeldiameter
24 mm

Openingsprincipe
Niet te openen
Inwendige breedte [Bi]
38 mm
Krommingsradius [R]
48 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het midden
mm
Totale prijs
EUR 1,35 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 29,70
Verzendklaar in 24-48 uur
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : E2C.26.038.048.0EUR 29,70
Series E2C.26 | not to open | Inner height: 26mmToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeit-dotE2C.26.038.048.03848

