igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
38 mm
Max. kabeldiameter
36 mm

Openingsprincipe
Openbaar langs inwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
50 mm
Krommingsradius [R]
63 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het midden
mm
Totale prijs
EUR 2,78 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 50,04
Verzendklaar in 24-48 uur
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : E2I.38.050.063.0EUR 50,04
Serie E2i.38, kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius vanaf beide zijdenToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeit-dotE2I.38.050.063.05063