igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
26 mm
Max. kabeldiameter
24 mm

Openingsprincipe
Openbaar langs inwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
25 mm
Krommingsradius [R]
48 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 1,86 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 40,92
Verzendklaar in 24-48 uur
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : E2I.26.025.048.0EUR 40,92
Serie E2i.26, kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius vanaf beide zijdenToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeit-dotE2I.26.025.048.02548