Hier kunt u uw kabelrupssysteem individueel configureren. Alle invoer en wijzigingen worden in de configuratie aan de zijkant van de pagina overgenomen.
Systeem twisterchain® nieuw TC56
1. Roterende en spiraalbewegingen tot 540° mogelijk
3. Dwarsverbinders klikken open in de binnenradius
4. Modulair, variabele breedte, hoogte en radius
5. Stabieler, grotere extra belasting mogelijk dankzij tussenschakel
6. Zeer dynamische en soepele loop (met nieuwe geleidegoot)
AR [mm] |
R150
A1[mm] |
R200
A1[mm] |
R250
A1[mm] |
R300
A1[mm] |
R400
A1[mm] |
650 |
83 |
85 |
88 |
90 |
97 |
750 |
98 |
101 |
102 |
103 |
110 |
850 |
113 |
116 |
117 |
118 |
124 |
Opmerking: De afmeting A1 wordt bepaald door de buitenradius OR (zie tekening)!
Afmeting A1 altijd met een tolerantie van ± 2,5 mm