igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
41.6 mm
Max. kabeldiameter
48 mm

Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
80 mm
Krommingsradius [R]
80 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 2,99 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 95,68
Verzendklaar in 24-48 uur
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : RX32.080.080.0EUR 95,68
Serie RX.32, gesloten kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradiusToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeit-dotRX32.080.080.08080