igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
80 mm
Max. kabeldiameter
72 mm

Openingsprincipe
Kan in de inwendige- en uitwendige radius worden geopend
Inwendige breedte [Bi]
50 mm
Krommingsradius [R]
150 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 18,34 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 183,40
Verzendklaar in 3-4 werkdagen
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : E4.80.05.150.0EUR 183,40
Serie E4.80, kabelrups met dwarsverbinders op elke schakel, robuuste uitvoering, kan vanaf beide zijden worden geopendToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeitE4.80.05.150.050150