igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
25 mm
Max. kabeldiameter
23 mm

Openingsprincipe
Openbaar langs inwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
25 mm
Krommingsradius [R]
55 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 1,94 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 42,68
Verzendklaar in 24-48 uur
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : 2400.02.055.0EUR 42,68
Serie 2400, kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradiusToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeit-dot2400.02.055.02555