Hier kunt u uw kabelrupssysteem individueel configureren. Alle invoer en wijzigingen worden in de configuratie aan de zijkant van de pagina overgenomen.
Classic 2680AG series - kabelrups, in de binnenradius te openen
In deze versie zijn kunststof glijschoenen gemonteerd op zijkant van de kabelrupsschakel, elke 1.000 of 2.000 mm. De werking van deze geleide-elementen lijkt op die van zwaarden op zeilboten. Sommige van deze "zwaarden" zijn dusdanig ontworpen dat bij contact met stevige ondergrond deze omhoog draaien en de beweging door kunnen laten gaan. Op een soortgelijke manier gaan de geleideschoenen in AUTOGLIDE omhoog en naar beneden, elk al naar gelang de positie als bovenste deel of onderste deel van de kabelrups. Ze bieden de exacte zijdelingse geleiding en een soepel glijden van de kabelrups.
De glijschoenen worden gemonteerd op elke 20e schakel vanaf het vaste uiteinde van de kabelrups.
Let op: naast de uitwendige breedte van de kabelrups, is er 31 mm voor de breedte van de twee glijelementen!