igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
10 mm
Max. kabeldiameter
8 mm

Openingsprincipe
Openbaar langs inwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
6 mm
Krommingsradius [R]
18 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 0,44 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 22,00
Verzendklaar in 24-48 uur
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : E2i.10.06.018.0EUR 22,00
E2 micro serie E2i.10 kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradiusToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeit-dotE2i.10.06.018.0618