igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
11.5 mm
Max. kabeldiameter
8.5 mm

Openingsprincipe
Openbaar langs inwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
6 mm
Krommingsradius [R]
18 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 0,36 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 18,00
Verzendklaar in 3-4 werkdagen
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : 074.06.018.0EUR 18,00
E2 micro serie 074 kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradiusToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeit074.06.018.0618