Kies uw leveringslocatie

De keuze van de land/regio-pagina kan invloed hebben op verschillende factoren zoals prijs, verzendopties en beschikbaarheid van producten.

Download het whitepaper

Lineair robotsysteem voor onderhoudsvrije 24/7 bediening

"Bouwen of kopen?": Tips voor de bouw van verkoopautomaten

Verkoopautomaten zijn in de mode. De fabrikant moet bepalen hoe de producten worden opgeslagen, gepresenteerd en beschikbaar gesteld aan de koper – en hoe het binnenwerk van de verrijdbare productdispenser is ontworpen. Eén optie is het gebruik van liftsystemen in combinatie met vooraf geconfigureerde lineaire robots. Maar er zijn ook totaal verschillende concepten. De whitepaper laat zien wat er mogelijk is en waar de ontwerper rekening mee moet houden bij het plannen van de optimale verkoopautomaat voor de individuele toepassing.

Ja, ik wil het white paper downloaden.

* Deze velden moeten worden ingevuld

Raadpleeg voor meer informatie over de verwerking van mijn gegevens de informatie over gegevensbescherming.