In één oogopslag - uw voordelen:
Hoe werkt de GLO.S?
De onderloop ligt op de flens van de T-balk en is verbonden met de trolley. De bovenloop wordt boven de trolley gehouden met behulp van tuimelaars, de guidelok schommelelementen. Tuimelaars worden om de 800 millimeter vastgeschroefd aan de dwarsverbinder van de T-balk. Wanneer de bovenloop passeert, duwt de kabelrupsradius de kleppen van de tuimelaar omhoog en grijpt aan. Bij de tegengestelde beweging gaan de kleppen als een luik open en laten ze de bovenloop weer los. Het voordeel: weinig slijtage en een lange levensduur, omdat de boven- en onderloop elkaar nooit raken.
Hoe wordt het systeem ontvangen? Zijn er al gebruikers?
SEW-Eurodrive is een van de eerste gebruikers van het systeem. De Duitse fabrikant van aandrijftechniek heeft een binnenkraan in zijn fabriek in Gauteng, Zuid-Afrika, uitgerust met de guidelok swing. De kraan verplaatst onderdelen voor chemische reiniging met een hogedrukreiniger. De gebruiker heeft gekozen voor de guidelok swing GLO.S. Het gebruik van de guidelok swing GLO.S heeft de kans op ongelukken verkleind en de betrouwbaarheid van de kraan vergroot.
ℹ️ Wilt u meer informatie of heeft u een vraag?
Stuur ons uw vragen via onderstaand formulier.
Klik hier om naar de productpagina op igus.nl te gaan
☎️ Of bel me gewoon:
Jens Göbel
Industriemanager kranen en materiaal handling
Telefoon +49 2203 9649 -110
jgoebel@igus.net