Voorbeeld: "gegarandeerde levensduur" voor chainflex CF9
* Hoger aantal cycli? Bereken de levensduur online Cycli* | 5 miljoen | 7,5 miljoen | 10 miljoen |
---|
Temperatuur van/tot [°C] | Minimale buigradius [factor x d] | Minimale buigradius [factor x d] | Minimale buigradius [factor x d] |
-35/-15 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
-25/+90 | 5 | 6 | 7 |
+90/+100 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
In deze tabel kunt u de technische parameters vinden van de chainflex CF9 stuurstroomkabel. Wanneer de kabel word gebruikt overeenkomstig de bedrijfsomstandigheden, dan geldt een levensduur van 5, 7,5 of 10 miljoen cycli afhankelijk van de toepassing. De levensduur zelf kan aanzienlijk hoger zijn.
Stel dat u een kabel gebruikt met een diameter van 12 mm in een kabelrups met een radius van 100 mm. Dit resulteert in een
buigfactor van 8,3 (100 mm / 12 mm). Om een verklaring te ontvangen omtrent de levensduur, heeft u informatie nodig aangaande de
technische raamwerkomstandigheden (temperatuur en aantal cycli). Uitgaande van een
temperatuurbereik van
-25/+90°C) met 8xd, ligt de
effectieve buigfactor boven de minimum grens van 7.
10 miljoen cycli zijn gegarandeerd! Met een hogere of lagere temperatuur, wordt de noodzakelijke factor voor dit garantieniveau 8,5. Dit betekent dat het aantal gegarandeerde cycli is gereduceerd tot
7,5 miljoen. Deze verklaringen bieden betrouwbaarheid en planningsveiligheid voor uw gehele fabriek!