Energietoevoersystemen voor telescopen en antennes

De combinatie van solide stalen constructie, precisie-engineering en geavanceerde elektronica maken moderne telescopen, observatoria en antennes tot high-tech machines. Al meer dan 20 jaar gebruiken telescoopbouwers wereldwijd kabelrupsen, kabels en complete oplossingen van igus. In elevatie, azimut en GIR zorgen ze vele jaren lang voor een betrouwbare energietoevoer. 

Voordelen van kabelrups-systemen:

  • Lichtgewicht kunststof kabelrupsen wegen 43% minder dan stalen kabelrupsen
  • Lage wrijving, aandrijfkracht en trillingen, slijtvast en gemakkelijk te hanteren op de bouwplaats
  • Wereldwijde service en garantie
  • Gemakkelijke samenwerking met ervaren telescoopspecialisten
Kabelrups-systemen in een astronomisch observatorium

Hoogte

De hoek tussen de oriëntatie van een telescoop of antenne en de grond wordt hoogte (of altitude) genoemd. Dit is essentieel voor het correct oriënteren van spiegels of telescopen. Kabelrupsen worden gebruikt om de kabels te geleiden tijdens verticale bewegingen.

Kabelrupsen op hoogte
Kabelrups E4.1

E4.1 kabelrups

  • Onze standaard voor bijna alle toepassingen
  • Robuust, stil en modulair
  • Eenvoudig te monteren en te vullen
Meer informatie over de E4.1 serie

Azimut

Naast de verticale hoek is horizontale rotatie de cruciale beweging in telescopen en antennes. Deze rotatie wordt azimut genoemd. Eenvoudige rotatiesystemen van igus maken rotatiehoeken tot 600° mogelijk. Dit voorbeeld toont twee kabelrupsen met een Rugwaarste Buig Radii (RBR) elk met twee niveaus.

Azimut met RBR-systeem
RBR-systeem

RBR-systeem

igus is al vele jaren betrokken bij systemen voor circulaire kabelrupsbewegingen. Onze RugwaartseBuigRadius (RBR)-systemen hebben zich wereldwijd bewezen in verschillende sectoren als de oplossing voor rotatiehoeken tot wel 600°.

Meer informatie

Azimut/GIR

Onder de azimut, in de "buik" van de telescoop, komen alle kabels van het systeem samen. Dit speciale draaipunt wordt ook wel de azimut of GIR genoemd. Het veilig en betrouwbaar managen van de hoeveelheid kabels is een grote uitdaging. Kabelrupsen en kabels zijn daarom vaak verdeeld over verschillende niveaus. Dit voorbeeld toont twee kabelrupsen die in elkaar overlopen op elk van de drie niveaus.

Azimut/GIR met MRM-systeem
MRM-systeem

MRM-systeem

Voor toepassingen met een rotatiehoek van meer dan 600° hebben we de Multi Rotation Module (MRM) ontwikkeld. Het breidt de roterende beweging uit naar extra niveaus, waardoor rotatiehoeken tot 900° mogelijk zijn.

Meer informatie
Telescoop-rotatiebewegingen

Andere toepassingsgebieden

Naast hoogte, azimut en GIR, een van de grootste uitdagingen voor de kabelrupsen van telescoop, zijn er ook andere mogelijke toepassingen. Zo zijn er ook bewegende kabels in de roterende beweging van de koepels, die meestal gigantisch zijn, en in de luiksluitsystemen. Ook hier bieden onze kabelrupsen bescherming terwijl ze zorgen voor een soepele, lichte werking.


Engineeringprojecten en speciale oplossingen

Wij ondersteunen u niet alleen bij het betrouwbaar leveren van kabelrupsen en kabels, maar ook bij het ontwerpen van het totale systeem. Ons engineeringteam heeft jarenlange ervaring in het uitrusten van telescopische systemen wereldwijd, van de eerste schets tot installatie en on-site inbedrijfstelling.
Technische planning

Succesvol in gebruik