Behaal een gewichtsbesparing tot 48%. Het is ons werk.
Bespaar gewicht in uw toepassing met behulp van betere kabelrups-systemen. Vraag nu naar uw besparingsmogelijkheden.
Verbeter techniek, Verlaag kosten met lichtere kabelrupssystemen
Het ligt voor de hand dat minder bewegend componentgewicht goed is voor de algehele prestaties van de machine. Minder gewicht betekent minder bewegende massa, een hoger vulgewicht en ook een afname van het benodigde aandrijfvermogen, hetgeen op haar beurt weer leidt tot lagere energiekosten.
▲Techniek verbeteren
Een gewichtsbesparing van 48% wordt gerealiseerd vergeleken met een gelijkwaardige stalen kabelrups
Met de YE hybride-kabelrups van igus, kan een gewichtsbesparing van 48% worden bereikt vergeleken met stalen kabelrupsen die op de markt verkrijgbaar zijn. Minder gewicht betekent een groter mogelijk vulgewicht (kabelvulling) of langere vrijdragende lengten. Ideaal voor telescopische werkplatformen, bijvoorbeeld.
De nieuwste generatie kabelrupsen. Grotere structurele stabiliteit en 11% minder gewicht
De E4Q-serie is de nieuwste generatie kabelrupsen van igus. Geïnspireerd door de natuur, zijn er kiezelvormige uitsparingen gemaakt in het materiaal op plekken die niet belangrijk zijn voor de structurele stabiliteit en de juiste werking van de kabelrups. Het resultaat is dat een gewichtsbesparing van 11% is gerealiseerd terwijl de structurele stabiliteit en de binnenhoogte zijn toegenomen.
Realiseer een gewichtsbesparing van 27% met kabelrupsen die vrijwel dezelfde afmetingen hebben.
De E4.1 is de meest robuuste en grootste kabelrupsfamlie in het productprogramma van igus. De serie valt op door haar talloze slimme ontwerpkenmerken, waarvan het primaire doel is te waarborgen dat een hogere mate van structurele stabiliteit en modulariteit wordt gewaarborgd. Met de E4.1L (L=lean) familie, zijn vele van deze slimme kenmerken overgenomen, maar de serie is ontworpen om gemakkelijker te installeren en minder te wegen.
Realiseer ook een gewichtsbesparing van tot wel 30% voor robots met lichtere energietoevoersystemen
De triflex R kabelrupsen zijn de energietoevoer-kabelrupsen voor robots van igus en zijn bedoeld voor beweging langs alle assen. Wanneer de vulling van de kabelrups het toe staat, kan een gewichtsbesparing van tot wel 30% worden gerealiseerd met de TRLF kabelrupsen die geopend kunnen worden en dit kan de dynamische responsiviteit van een robot verbeteren.
64% minder gewicht en gemakkelijker te installeren.
Vooral in het geval van cobot-toepassingen is elke extra gram significant. De nieuwe cobot-klemmen met siliconenvrije klittenband zijn aanzienlijk lichter dan klemmen met een metalen band en beschadigen dankzij het klittenband het lakwerk niet en kunnen veel gemakkelijker op de cobot worden gemonteerd.
Het is niet alleen een laag gewicht maar ook het eenvoudige en robuuste ontwerp en kleine productie-toleranties van kabelrupsen welke deze enorme versnellingen mogelijk maken.
Daarnaast zijn slimme ontwerpkenmerken zoals het "veer en groef ontwerp" of de "uiterst flexibele connectoren" andere factoren die de geschiktheid van igus kabelrupsen voor hoge snelheden en versnellingen onderstrepen zoals in dit botsingtestcentrum dat wordt getoond.
Zware componenten verminderen het maximale vulgewicht
Het vulgewicht speelt een belangrijke rol in diverse toepassingen met hellende assen of met een telescopische functie, omdat deze beperkt kan worden door zware componenten. In het geval van dit telescopische werkplatform is het bijvoorbeeld de bedoeling dat het gewicht bij de werkbak zo veel mogelijk wordt gereduceerd.
Reduceer het energieverbruik met tot wel 57% met lichtgewicht kabelrupsen en kabels
Hoe licht maar tegelijkertijd robuust moeten kabelrupsen worden ontworpen zodat zo weinig mogelijk energie wordt verbruikt en dat zo klein mogelijke motoren inclusief aandrijvingsbesturing, frequentie-omvormer en mechanische componenten afdoende zijn? Moderne kunststof kabelrupsen en chainflex kabels maken het mogelijk machines op een energiezuinige en voordelige manier te ontwerpen.
Hoe configureer ik de voordeligste kabelrups waarop ik kan vertrouwen dat deze zijn werk goed doet?
Met onze online configuratoren hoeft u slechts enkele stappen af te ronden voor het configureren van de perfecte en voordeligste kabelrups waarop men kan vertrouwen dat deze zijn werk goed doet. Berekening van de verwachte levensduur van de kabelrups en de chainflex kabels.
De Europese marktleider, welke maatwerk telescopische verreikers produceert met verschillende werkhoogten, vereist flexibele energietoevoersystemen voor extreem kleine buigradii en installatieruimtes evenals een laag gewicht.
Lineaire robots en vlakke lineaire robots spelen een belangrijke rol in de handling van componenten in die situaties waar machines en processen onderling zijn verbonden. Het brede scala aan kabelrupstypes van igus betekent dat er altijd eentje is voor elke toepassing - of deze nu geschikt is qua gewicht, installatieruimte, interieurafscheiding of vullen.
Twee kabelrupsen van igus samen met de corresponderende kabels maken een intelligent rolstoellaadsysteem mogelijk. igus kabelrupsen vallen op vanwege hun geringe gewicht, structurele stabiliteit en vooral het feit dat ze tijdens gebruik extreem stil zijn.
Ja, kunststof kabelrupsen kunnen worden gerecycled
Laat uw kabelrupsen verwerken in het igus chainge recycling programma, ongeacht de fabrikant waar ze van afkomstig zijn zodat herbruikbaar granulaatmateriaal kan worden verkregen.