Kennis met een druk op de knop: eerste smart complete sets in de igus webshop
Installatieklare oplossingen voor voorspelbaar onderhoud, geselecteerd in seconden en online bestelde
smart plastics maken uw energietoevoersysteem intelligent ... met een druk op de knop. Nu kunt u handig online het smart complete pakket kopen voor toestandsbewaking en voorspellend onderhoud. De juiste componenten worden voorgesteld op basis van uw bestaande kabelrups. Alles wat u hoeft te doen is het bepalen van de toepassingsparameters, zoals kabelplanning of de positie van de regelkast en u heeft de op maat gemaakte complete set voor montage naderhand ... dit alles inclusief prijs, leveringstijd en reservedelenlijst.
i.Sense EC.P en EC.B worden gebruikt voor toestandsbewaking, net als de nieuwe i.Sense:modul II, welke verschillende sensorsignalen tegelijkertijd kunnen bewerken. De nieuwe i.Cee:plus II module evalueert vervolgens alle data voor voorspellend onderhoud management en biedt dit optioneel aan de gebruiker in het bijbehorende i.Cee dashboard.
Configuratie voor i.Sense toestandsbewaking en sensordata download via vele kanalen (USB, LAN, WLAN, Bluetooth, etc.) naar diverse terminal apparaten
Alarm via sms/e-mail
Verhoogde connectiviteit voor absolute transparantie voor voorspellend onderhoud – "altijd, overal, hoe dan ook" (netweraansluitingen: dashboard op lokaal intranet, aansluiting op PLC en systeemmonitor, etc.)
Verlaag kosten
Geen projectplanningskosten, geen coördinatielussen
Geen minimale bestelhoeveelheid - kosteneffectieve systeemprijs vanaf 1 stuks
Alle sensoren voor toestandsbewaking aangesloten op de i.Sense module in de schakelkast
Gebruik voorspellend servicemanagement om ongeplande stilstandstijden van de plant en de daaruit voortvloeiende kosten te voorkomen
Bewijs
Doorlopende testseries in het grootste testlaboratorium in de branche voor dynamische energietoevoersystemen
Operationeel sinds januari 2021 in Polen op een 440 m lange rijweg
Duurzaamheid
Reduceer de fysieke reiskosten met remote connection
Ongeplande service kan worden voorkomen - het elimineren van 100 km reisafstand bespaart ca. 3,6 kg CO²
Wat doet conditiebewaking (i.Sense)?
Conditiebewaking is de snelste, meest eenvoudige manier om vele igus® producten te combineren om zo een zelf-bewakend smart plastics product te vormen. Sensoren zijn gemonteerd om waarden (zoals temperatuur, krachten en geluidsgolven/trillingen) te meten binnen vooraf gedefinieerde grenzen. Wanneer de grenswaarden worden overschreden dan krijgt de operator een melding. Deze informatie biedt de basis voor het nemen van de volgende stappen, zoals onderhoud of uitschakeling van het systeem. Indien nodig kunnen waarden buiten gedefinieerde limieten een systeemuitschakeling veroorzaken om dure schade te voorkomen.Bij igus, gebruiken we de term "i.Sense" om te verwijzen naar conditiebewaking.
Slimme netwerken van individuele componenten vormen de solide basis voor concepten voor voorspellend onderhoud. Bij igus, noemen we ons voorspellend onderhoudssysteem i.Cee.
Het hart van dit systeem is de i.Cee-software. Deze software, gecombineerd met sensoren op de kabelrups, het glijlager of een lineaire slede, transformeert standaard producten in slimme producten. De upgrade stelt u in staat de maximale levensduur van uw igus product te bepalen en het i.Cee systeem geeft de perfecte tijd aan voor het uitvoeren van het onderhoud. Algoritmes passen de levensduur aan en servicetijd overeenkomstig het gebruik. De software die wij leveren, plus een aantal sensoren, transformeren in een mum van tijd standaard producten die uit voorraad leverbaar zijn in een slim energietoevoersysteem of slimme lagertechniek.
"Wanneer kabelrupsbeweging overmatig wordt gehinderd door stof of vuil, dan schakelt duw/trek-bewaking het systeem uit voordat er schade kan optreden."