Kleine drylin® SLN lineaire assen met draadspindel-aandrijving

Miniatuur lineaire as voor de kleinste installatieruimtes

drylin® SLN lineaire assen bieden de oplossing voor krappe inbouwruimtes. De kleine as meet 28x22 mm en is configureerbaar met een slaglengte van maximaal 250 mm. Dankzij de smeermiddelvrije kunststof geleidingen loopt hij uiterst stil en is zeer licht. De micrometertafel van installatiegrootte 27 vormt de basis. De draadspindelas is beschikbaar met kogellagers in de aseindsteunen. De drylin® SLN micrometertafel kan zowel handmatig via het handwiel als gemotoriseerd met drylin® E stappen- en gelijkstroommotoren worden ingesteld.
SLN miniatuur lineaire modules

Kleine SLN lineaire as

  • Individuele onderdelen gemaakt van aluminium en polymeer
  • 100% smeermiddelvrij
  • Zeer compact type
  • 3 sledetypen
  • As gemonteerd op glijlagers of kogellagers

drylin SLNV miniatuurmodule met motor

Kleine SLNV lineaire as

  • Nauwkeurige afstelling door prismageleiding met voorspanning
  • Voor slaglengtes tot 250 mm
  • Spelingvermindering door voorspanning
  • Draadspindel met glij- of kogellager
  • Zelfborgend met trapeziumdraad Tr6x2

Miniatuur lineaire as met motor

Kleine SLNV lineaire as met motor

  • igus draadspindel voor hoge precisie
  • Kan worden geconfigureerd met vier dryspin draad spoed waarden
  • Kan worden uitgebreid met initiatorset
  • SLNV lineaire module voor de kleinste inbouwruimtes
  • Vermindering van de speling in z- en y-richting door veervoorspanning

Lineaire module designer

Configureer individuele lineaire modules met draadspindel-aandrijving

  • Met slechts een paar muisklikken de  juiste SLT of SLN lineaire module vinden met draadspindel-aandrijving en bestellen of een offerte aanvragen
  • Voer gegevens in en kies het passende voorstel
  • Voeg toe aan winkelwagentje en dien online de bestelling in of vraag een offerte aan
  • Download de onderdelenlijst als PDF-bestanden
Productwijzer voor de drylin aandrijftechniek

drylin® technisch toebehoren - bedieningselementen

  • Accessoires voor handmatige positionering en formaataanpassing
  • Montage- en bevestigingsmogelijkheden
  • Stappen- en gelijkstroommotoren voor elektrische aandrijving
Ga naar accessoires
Toebehoren voor drylin® lineaire modules en lineaire assen

drylin E spindel stappenmotor

Spindel-stappenmotoren drylin E

Voor een gemotoriseerde compacte lineaire module draadspindel-aandrijving, biedt igus krachtige draadspindel-stappenmotoren. De motoren worden aangeboden in drie groottes: NEMA11, NEMA17 en NEMA23. De combinatie met een dryspin draadspindel waarborgt een nauwkeurige centrering en een lange levensduur van de compacte lineaire module.
 
  • 3 installatiegroottes met of zonder streng
  • Aansluitklaar beschikbaar
  • Met of zonder encoder
Meer informatie over draadspindel-stappenmotoren

De juiste motoruitlijning voor de draadspindelas

In onze instructies vindt u welke uitlijning van de elektrische aansluitingen voor bijv. motor-, encoder- of remaansluiting het meest geschikt is voor de draadspindelas.
Wij bepalen de uitlijning in graden (van achteren naar de motor kijkend). 
 
Draadspindelassen met motor