drylin® E draadspindel stappenmotoren

Stand-alone oplossing met of zonder encoder

Het drylin E spindelmotor-productprogramma is de geoptimaliseerde oplossing voor systemen die een stappenmotor nodig hebben met geïntegreerde draadspindel. De stappenmotoren zijn compact en beschikbaar met of zonder encoder. De
draadspindel is precies gecentreerd. In combinatie met de dryspin steile schroefdraadtechnologie, kent het systeem een lange levensduur.
Spindelmotor NEMA 11

Installatiemaat NEMA 11

  • Flensafmeting: 28 mm
  • Houdkoppel: 0,1 Nm
  • Aslast axiaal: 50 N
Kijk in de webshop
Spindelmotor NEMA 17

Installatiemaat NEMA 17

  • Flensafmeting: 42 mm
  • Houdkoppel: 0,5 Nm
  • Aslast axiaal: 100 N
Kijk in de webshop
Spindelmotor NEMA 17

Installatiemaat NEMA 23

  • Flensafmeting: 56 mm
  • Houdkoppel: 2,0 Nm
  • Aslast axiaal: 500 N
Kijk in de webshop

White paper over draadspindelmotoren

Nieuwe whitepaper over draadspindelmotoren

In ons gratis whitepaper, hebben we de belangrijkste informatie over het onderwerp draadspindels samengevat. Het whitepaper behandelt onder andere de volgende onderwerpen:
  • Wat is een spindelmotor (spindelaandrijving)?
  • Aan welke vereisten moet de motor voldoen?
  • Tips voor het configureren van spindelmotoren
  • Positioneringsnauwkeurigheid 
  • Draadspindeltypen met speciale eigenschappen
  • Verschil met andere lineaire actuatoren
Download nu

Waarom drylin® E motoren?

Elektromotoren zijn verzendklaar in 24 uur


Verzendklaar in 24 uur
Grote voorraad van elektromotoren


Voortdurend aangevulde grote voorraden
drylin® E motoren kennen een lange levensduur


Lange levensduur product
Lange termijn productbeschikbaarheid


Het productassortiment is beschikbaar op lange termijn
Geen minimale bestelhoeveelheid voor elektromotoren


Geen minimale bestelhoeveelheid
100% getest


100% getest

drylin® E productwijzer

Voor elektromotoren

Motorconfigurator

Vind de juiste motor in slechts enkele stappen

Met de expert vindt u in een paar muisklikken de juiste motor voor uw toepassing. Voer gewoon de gewenste criteria in.
Vind nu de juiste motor

Voor elektrische lineaire aandrijvingen

Aandrijftechniekconfigurator

Vind het juiste lineaire systeem in slechts enkele stappen

Assembleer de geschikte elektromotor snel en gemakkelijk in slechts een paar stappen met ons lineair systeem.
Vind nu de juiste lineaire aandrijving en motor

Voor spindelmotoren

Spindelmotor configurator

Vind de juiste motor met spindelmotor in slechts een paar stappen

Vind de juiste oplossing in slechts een paar klikken: voer gewoon de vereisten in en krijg de juiste resultaten.

Vind nu de juiste spindelmotor

drylin® E motor besturingssystemen

Rijwegen, posities, snelheden en bedrijfstijden kunnen gemakkelijk worden gedefinieerd met de stappenmotor dryve D1 via een besturingssysteem dat is gebaseerd op een webinterface. De dryve D3 DC-motorbesturingsunit maakt het mogelijk lineaire systemen gemakkelijk te besturen.
  • Snelle initiële bewerking
  • Eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface
  • Compatibel met vele industriële besturingssystemen
  • Voor alle drylin® lineaire assen
Meer informatie
Voorbeeldprogramma's van igus

drylin® E voorbeeldprogramma's

Bespaar tijd en geld met de igus® voorbeeldprogramma's (voorbeeldsoftware)
  • Download programma's met master/besturingssysteem programma & dryve parametrisering
  • Compatibel met industriële fabrikanten (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatibel met commercieel beschikbare single-board computers/ontwikkelings-boards
    (Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone)
Naar de voorbeeldprogramma's

drylin® E accessoires

drylin® E tandwieloverbrenging

drylin® E motoraandrijving

De motoraandrijvingen van de drylin E series overtuigen dankzij hun lage radiale speling, stille werking hoge aandrijfkoppel en 96% efficiency.
  • Planetaire tandwielen voor igus® stappenmotoren NEMA 23 en 34
  • Verhoogd motorkoppel
  • Hoger houdkoppel van een rem
  • 2 installatiegroottes
  • Reductie van 3 en 5 leverbaar
Kijk in de webshop

drylin® E koppelingen

De koppeling verbindt de aandrijfpen van de as met de motor. Een elastische polymeer insert in het midden van de koppeling brengt het motorkoppel over. Dit dempende element compenseert eventuele radiale en axiale speling.

  • Met vierkante of ronde behuizing
  • 20 versies uit voorraad leverbaar
  • Vibratie dempend
  • Vastclippen
  • Temperatuurbereik van -30°C tot +100°C
  • Shore hardheid 98 Sh A
Kijk in de webshop
drylin® E tandwieloverbrenging