igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 2
- M4 universele adapter
- Compact en lichtgewicht ontwerp
- Onderdeel van het PRT-04 serie modulaire bouwpakket
igus-icon-lieferzeitPRT-04-20-ART-U
80
iglidur® PRT tandkranslagers zijn installatieklare tandkransen voor en smeringsvrije en droge werking. Het ontwerp is niet gebaseerd op hercirculerende componenten, maar op onderhoudsvrije schuifelementen. Deze zijn gemaakt van tribologisch geoptimaliseerde iglidur® materialen gecombineerd met ringen van lichtgewicht, hard geanodiseerd aluminium.
Met de universele adapter voor de PRT-04 met vergrendelfunctie kun je de vergrendelingsbout zelf losmaken. Een M4 schroefdraad dient als verbindingspunt voor je individuele constructie.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur