- Ontgrendeling op afstand over een afstand van maximaal 5 meter
- Eenvoudig los te maken met de hand
- Gedefinieerde locatiepunten om de 90°
- Compact en lichtgewicht ontwerp
- Onderdeel van het PRT-04 serie modulaire bouwpakket
Verander van taal :
iglidur® PRT tandkranslagers zijn installatieklare tandkransen voor een smeringsvrije en droge werking. Het ontwerp is niet gebaseerd op metalen rollen of kogels, maar op onderhoudsvrije glijdende elementen. Deze zijn gemaakt van tribologisch geoptimaliseerde iglidur® materialen gecombineerd met ringen van lichtgewicht, hard geanodiseerd aluminium.
Het PRT-04-vergrendelingssysteem maakt een nauwkeurige afstelling van het draaikranslager mogelijk, zelfs onder zware belasting. Met de afstandsbediening kan de borgpen over een afstand van maximaal vijf meter worden losgemaakt. Dit maakt het ideaal voor toepassingen waar verhoogde ergonomie- en veiligheidseisen nodig zijn of waar de operationele ruimte moeilijk toegankelijk is.
De glij-elementen van iglidur® J zijn onze beste allrounders. Ze worden gekenmerkt door een lage wrijvingscoëfficiënt bij droog gebruik. Bovendien heeft dit materiaal een lage vochtopname en overtuigt het door zijn goede chemische bestendigheid.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur