igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 3
- Voor PRT-04
- 0,1° nauwkeurigheid
- Inclusief extern scherm
- Lichtgewicht constructie
- Aansluitklaar meetsysteem
igus-icon-lieferzeit-dotPRT-04-60-AM
150
iglidur® PRT-draaikransen zijn klaar voor installatie met smeringsvrije, droge werking. Het ontwerp is niet gebaseerd op kogelomloopcomponenten, maar op onderhoudsvrije glijelementen van beproefde, tribologisch geoptimaliseerde iglidur® materialen in combinatie met ringen van hard geanodiseerd aluminium.
Met de PRT-04 hoekmeting kunnen zwenk- en rotatiehoeken van -/+999 graden worden geregistreerd. De hoek wordt weergegeven op een extern scherm met een nauwkeurigheid van 0,1 graden. Het compacte meetsysteem is gebaseerd op een magneetband en past bij de lichtgewicht uitvoering van de PRT-04-serie.