Scharnierende glazen deur

150 kg op een cent draaien

  • Wat was er nodig? Glijlagers voor de lagerpunten van 150 kg zware draaideuren
  • Productieproces: De glijlagers werden vervaardigd door spuitgieten
  • Vereisten: Soepel draaien van de deur, veilige lagering; de lagers moeten bestand zijn tegen 200.000 cycli met een openingshoek van 90°; onderhoudsvrije lagerpunten
  • Materiaal: iglidur® Q290
  • Succes voor de klant: De lagers in de deuren zijn bestand tegen 248.000 cycli met 180° zwenkbewegingen en hebben minder inbouwruimte nodig dan metalen lagers. stick-slip-effect en piepende geluiden behoren tot het verleden.

Probleem

Oplossing

PortaPivot draaideur met Stealth Pivot scharnieren

Gegarandeerd soepele bewegingen

Scharniersysteem van de draaideur naast een muntstuk van één cent en het gebruikte iglidur® glijlager
k
Scharniersysteem van de draaideur met iglidur® glijlagers

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop