Kies uw leveringslocatie

De keuze van de land/regio-pagina kan invloed hebben op verschillende factoren zoals prijs, verzendopties en beschikbaarheid van producten.

P4.1 rol-kabelrupsen aanvraag

Met de nieuwe P4.1 energietoevoer kunnen rijwegen tot 1000 meter worden bereikt en kunnen de veiligheid en beschikbaarheid van het systeem worden verhoogd.

  • Langere levensduur door onderhoudsvrije tribo polymeren lagers in combinatie met de kabelrupsschakels
  • Lange rijwegen (meer dan 1000 m)
  • Snelheden van meer dan 5 m/s
  • Weinig trillingen en lawaai door een gedeelde profielrol
  • Sensoren geïntegreerd voor voorspellend onderhoud
  • Met tot wel 36 maanden garantie op kabelrupsen en 4 jaar voor chainflex kabels
Rolkabelrups P4.1

Ja, ik wil graag informeren naar de P4.1.

We hebben uw postcode en land nodig om uw verzoeken duidelijk toe te wijzen aan de juiste contactpersoon voor u
* Deze velden moeten worden ingevuld

Raadpleeg voor meer informatie over de verwerking van mijn gegevens de informatie over gegevensbescherming.