Motorbesturing

drylin® dryve D1 is een motorbesturingssysteem op web-basis, voor DC, 3-fase, EC en 2-fase stappenmotoren met tot wel 21 A piek stromen en 48 V. Het besturingssysteem maakt het mogelijk de bewegingen binnen enkele seconden te parametriseren. Zonder programmeerkennis. Enkele assen, lijn-, vlakke- en ruimte- lineaire robots evenals delta robots kunnen daarom sneller dan ooit tevoren in bedrijf worden genomen.
 
Definiëren van bewegingen met een pc, laptop, tablet, of smartphone
U kunt beginnen met het gebruik ervan zonder software te installeren. Alles wat u hoeft te doen is het verbinden van het besturingssysteem met een pc, laptop, tablet of smartphone en de internetbrowser starten. Een geïntegreerde web server voor data-invoer verschijnt. Definieer met behulp van de gebruikersinterface rijwegen, posities, snelheden en looptijden in slechts enkele minuten. Alle functies zijn intuïtief te begrijpen.
Aantal producten: 0
Helaas zijn er momenteel geen producten beschikbaar in deze categorie. Heeft u hulp nodig of een oplossing op maat? De igus® LiveChat helpt u onmiddellijk verder! Of stuur ons een bericht!

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Roy Snellens
Roy Snellens

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u