- Installatiemaat: NEMA17 / flensmaat 42 mm
- Beschermingsklasse: IP65
- Houdkoppel: 0,50Nm
- Nominale stroom: 1,80 A
- Motoraansluiting: metrische M12 connector
- Asafdichting voorkomt binnendringen van water
Verander van taal :
De kleine met veel kracht
Deze compacte motor heeft een indrukwekkend koppel en hoge snelheden. Het werkt nauwkeurig, is robuust, kosteneffectief en eenvoudig te bedienen. Stappenmotoren worden gebruikt in meetapparatuur of in industriële automatisering. De motor wordt aangesloten via een metrische M12(17) connector. Deze wordt direct op de achterkant van de motorbehuizing geïnstalleerd. Het voordeel hiervan is dat de motorbehuizing een IP65-beschermingsgraad bereikt. beschermingsgraad bereikt. Om ervoor te zorgen dat niet alleen de behuizing een IP65 beschermingsgraad heeft, is deze motor ook uitgerust met een asafdichting. Daarom heeft de volledige motor een IP65-classificatie.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur