Flesafsluiter:
Bij het ontkurken worden de kroonkurken van drankflessen verwijderd. Hiervoor zijn lineaire lagers nodig die niet alleen moeten voldoen aan eisen zoals smeermiddelvrijheid, corrosiebestendigheid en een hoge levensduur, maar ook bestand moeten zijn tegen hoge zijwaartse krachten wanneer de grijpeenheid in de krat duikt.
Kratontkurker of ontschroefunit:
Dit systeem ontkurkt of ontschroeft flessen krat per krat. Een motorkap met een verwerkingsgereedschap voor flessen wordt op de krat neergelaten en voert tot 1200 slagen per uur uit bij een slag van ongeveer 400 mm. Er werd gezocht naar een betrouwbare aandrijving voor de motorkap voor hoge zijwaartse krachten.
Nekhulsverwijderaar:
De halsmofverwijderaar verwijdert automatisch de dopdelen die op de schroefdopfles achterblijven. De fles wordt vastgehouden en vastgeklemd onder de schroefdraad en boven de huls. Een mes snijdt de huls in aan de onderkant van de flessenhals en de grijper duwt de huls naar beneden. Het resultaat: de huls wordt opengesneden en springt eruit.
Flessen legen:
Na het ontkurken of losdraaien sluit een ventiel op de flesledigers de flesinhoud af tegen de omgeving en zuigt deze vervolgens naar buiten. De lineaire geleider in het ventiel moet smeervrij zijn en een lange levensduur hebben, zelfs bij zeer hoge cyclussnelheden. Hij moet gemakkelijk te reinigen zijn, ongevoelig voor corrosie en bestand tegen agressieve schoonmaakmiddelen. Ten slotte moet ook een lage wrijvingscoëfficiënt worden bereikt in combinatie met roestvast staal.