Lichtgewicht constructie door de combinatie van kunststof en aluminium
Ontworpen voor een eenvoudige montage
Prijsgunstig dankzij spuitgieten en een helder geanodiseerd oppervlak.
Smeermiddel- en onderhoudsvrij
Uit voorraad leverbaar
Zelfremmend schroefdraad
dryspin® schroefdraad met steile spoed
Neopreen tandriemen van de basic-serie
Compact, smal ontwerp
Spindel gemonteerd op glijlagers met metrische schroefdraad of dryspin® steile schroefdraad
Voeding tot maximaal 25 mm per omwenteling
Ontwikkeld met 3D-printing, prijsgunstig geproduceerd dankzij spuitgieten
Zeer snelle montage door het geringe aantal componenten
Slede met veel bevestigingsopties
Compact en torsie-stijf, dankzij drylin® W dubbele as profielen
Spindel met zelfremmende trapezium of metrisch schroefdraad
Snelle verstelling dankzij de dryspin® helix schroefdraad met steile spoed
Lichtgewicht dankzij het gebruik van kunststof en aluminium
Variabele bevestiging, met behulp van sleufmoeren en klem-elementen
Individuele slaglengtes (maten 0630 t/m 500 mm, 1.040 t/m 1.000 mm)
Lineair, robot-gebaseerd, op econ tandriemassen
Voor een werkgebied van 500 x 500 mm
Installatiegereed voor NEMA stappenmotoren