Het biedt een uitgebreid assortiment aan verschillende spindelmoeren en draadspindelmodellen in diverse maten. Het programma van dryspin® steile schroefdraad omvat diameters van 4 tot 20 mm en spoedwaarden van 2,4 tot 100 mm. Vanwege de diversiteit van het productassortiment, is de dryspin schroefdraad geometrie denkbaar in vrijwel alle toepassingen.
In principe, ja. Het is noodzakelijk om de toepassingsparameters aan te houden (axiale belasting, rotatiesnelheid etc.) en de benodigde positioneringsnauwkeurigheid te realiseren. Onze draadspindel-aandrijving experts bieden optimale hulp voor het kiezen van het perfecte draadspindelsysteem voor elke toepassing.
► Hogere efficiëntie
► Stil en weinig trillingen
► 30% langere levensduur dankzij asymmetrie
► Tot 25% minder slijtage
► Hogere efficiëntie
Onze drylin spindelmoeren zijn tot wel 50,9% voordeliger dan metalen spindelmoeren. Ook tot 69% kosteneffectiever in vergelijking met vergelijkbare kunststof spindelmoeren en tot 50% rendabeler in vergelijking met kogelomloopsystemen.
Zelfborgend betekent dat de spindelmoeren en draadspindels niet bewogen kunnen worden zonder de uitoefening van een externe kracht. Dit heeft te maken met de spoed en de wrijvingscoëfficiënt.
Spindelmoeren die zijn gemaakt van tribologisch geoptimaliseerde iglidur® materialen kunnen worden gebruikt in temperatuurbereiken tussen de -20°C en +150°C.
Onze draadspindel-steunblokken zijn leverbaar in schroefdraadmaten 6-24 mm. Keuze van montage: glijlagers of, met hogere dynamiek, kogellagers (BB). Alle spindelsteunblokken, net als de bijpassende spindelklemringen, worden geleverd in hard geanodiseerd aluminium.
Naast de juiste keuze van het materiaal voor de spindelmoer, heeft een voorspanmechanisme tegen ongewenste lagerspeling zich in de praktijk als een doelmatige maatregel bewezen. Voor trapezium schroefdraad en dryspin® steile schroefdraad, zijn Anti-Backlash, Zero-Backlash en uitvoeringen met geringe speling met voorspanning voor de spindelmoer beschikbaar.
Het is geen geheim dat igus een voorstander is om lagers niet te smeren. Simpel gezegd, smering is niet nodig voor igus producten. Wij horen vaak van klanten de steeds terugkerende vraag: "Kan ik WD-40 of een ander smeermiddel gebruiken om mijn lager te smeren? "
► Wat is het verschil tussen enkele start en multi-start schroefdraad?
Een enkele start draadspindel bestaat uit slechts één schroefdraad. Dit betekent dat de afstand tussen de flanken, gemarkeerd door spoed, ook de lineaire afstand is (lead) in mm per omwenteling van de spindel.
Wanneer een andere schroefdraad wordt toegevoegd, dan realiseert de draadspindel tweemaal de slag (2x spoed) met één omwenteling. De berekening voor de lineaire rijweg blijft altijd hetzelfde afhankelijk van het aantal schroefdraden, alleen de spoed van een enkele schroefdraad verschilt. Deze procedure kan ook worden toegepast op onze multi-start dryspin® steile spindels.
Materiaal | MPa |
---|---|
iglidur® J | 4 MPa |
iglidur® W300 | 5 MPa |
iglidur® A180 | 3,5 MPa |
iglidur® J350 | 2 MPa |
iglidur® E7 | 0,5 MPa |
iglidur® J200 | 2 MPa |
iglidur® R | 2 MPa |
De belastingscapaciteit van trapezium spindelmoeren gemaakt van hoogwaardige polymeren hangt af van de oppervlaktedruk, de glijsnelheid en de resulterende temperatuur. Het temperatuurgedrag wordt ook beïnvloed door de bedrijfstijd en het gekozen draadspindelmateriaal en haar specifieke thermische geleidbaarheid.
Oppervlaktesnelheden van de iglidur® materialen in m/s:
iglidur® materiaal | Roterend langetermijn |
---|---|
iglidur® J | 1,5 |
iglidur® W300 | 1,0 |
iglidur® A180 | 0,8 |
iglidur® J350 | 1,3 |
Met de pv-waarde en het percentage contactoppervlak vermeld in de maattabellen, kunnen de toegestane glijsnelheid en voortvloeiend daaruit de voedingssnelheid voor elke draadmaat worden bepaald.
Standaard waarden bij gebruik van drylin® polymeer spindelmoeren zonder smering (met 500 mm slag). Er moet rekening worden gehouden met een correctiefactor voor korte of lange slagen.
Bedrijfstijd ED | pv-waardemax.[MPaxm/s] |
---|---|
100 % | 0,08 |
50 % | 0,2 |
10 % | 0,4 |
Faxiaal | Axiale kracht |
Ptoegestaan | Max. toegestane oppervlaktedruk 5N/mm2 |
pdaadwerkelijk | Actueel optredende oppervlaktedruk voor de gekozen maat |
Ae daadwerkelijk | Effectief steunvlak van de gekozen trapezium spindelmoer |
P | Spoed |
d1 | Spoeddiameter |
Mta | Aandrijfkoppel [Nm] bij omzetting van een rotatie- in een langsbeweging |
Mte | Aandrijfkoppel [Nm] bij omzetting van een langsbeweging in een roterende beweging |
v | Oppervlaktesnelheid [m/s] |
Øs | Voedingssnelheid [m/s] |
n | Snelheid [min-1] |
η | Efficiëntie |