Onderhoudsvrij en betrouwbaar: 30.000 uur levensduurDe planetaire versnellingsbak is smeermiddelvrij en maakt een onderhoudsvrij en betrouwbaar bedrijf mogelijk. De behuizing is gemaakt van staal, en de aandrijfflens van onbehandeld aluminium. De versnellingsbak werkt betrouwbaar, zelfs bij extreme temperaturen tussen de -30 en +120°C. De levensduur is ca. 30.000 uur.
Voordelen van de planetaire tandwielkast in één oogopslag:- Tot XX NM koppel
- Tandwielreductie 3 en 5
- Tot 96% efficiëntie
- Minimum omtrek-backlash
- Hoger houdkoppel van de rem