Wat zijn de verschillen tussen een PRT-01, -02, -03 en -04?
Wij kunnen u verschillende PRT-tandkransseries aanbieden. Elke serie heeft zijn eigen sterke punten.
De PRT-01 is het klassieke tandkranslager. Door zijn robuuste constructie wordt hij gekenmerkt door een hoge torsiestijfheid en is hij de PRT met de langste levensduur. De variëteit aan ontwerpen varieert van een roestvaststalen versie met iglidur® F2 glij-elementen voor ESD conformiteit tot verschillende vertandingen.
De PRT-02 werd ontwikkeld om zoveel mogelijk gewicht te besparen. Met een buitenring gemaakt van geanodiseerd aluminium en twee iglidur® J4 kraagklemmen, is dit het lichtste PRT-tandkranslager, en ook zeer veerkrachtig en stijf.
De PRT-03 werd speciaal ontworpen voor de low-cost markt. Door consistente downsizing, is er een extra ontwerp gemaakt dat nog sterker afhankelijk is van kunststof. Dit bespaart op kosten, maar niet op prestaties.
De PRT-04 is de uitblinker in ons productassortiment. Het is 60% lichter, 50% compacter en 20% kosteneffectiever dan PRT-01. Daarnaast zult u profiteren van een uitgebreid en steeds groeiend modulair systeem.