Brownfield terminals
Voor bestaande terminals is het naderhand installeren van walstroom niet alleen een uitdaging qua planning, maar het is ook heel kostenintensief. Havens die al zijn uitgerust met walstroom voeren vaak gedetailleerde analyses uit van de de schepen die binnenkomen, teneinde de aansluitposities zo nauwkeurig mogelijk te bepalen en kosten te besparen. Daarom worden om de 100 tot 120 meter SPO's aangelegd in de kadewand als vaste systemen.
Tegenwoordig echter, doen nieuwe en grotere schepen die een kabelgeleidingssysteem midscheeps aan boord hebben geïnstalleerd deze haven aan. Het komt tegenwoordig vaker voor dat walstroomvoorzieningen niet bereikt kunnen worden. Of er nu nieuwe walstroomvoorzieningen gepland moeten worden of bestaande moeten worden uitgebreid, het toevoegen van stationaire SPO's is zo kostenintensief dat er een vraag is naar alternatieve oplossingen.
Ontdek hoe u de igus kabelrupshaspel kunt gebruiken voor het creëren van een veilige en permanente oplossing, en uw walstroomsysteem flexibel kunt ontwerpen om te voldoen aan de toekomstige behoeften.
Greenfield terminals
Wanneer nieuwe terminals worden gepland, moet in een vroeg stadium rekening worden gehouden met stationaire walstroomvoorzieningen. Omdat de verlenging van het kabelgeleidingssysteem aan boord van schepen is beperkt tot 35-55 m, moet elke 30-50 m een stationaire walstroominstallatie worden aangelegd. Voor een terminal van ca. 400 m betekent dit dat 8-15 SPO's moeten worden geïnstalleerd.
Alle SPO's moeten worden aangesloten op schakelinrichtingen in het distributiestation. De kosten zijn enorm. Het aansluiten van de kabels (10 kg/m) die van het schip komen omvat een enorme hoeveelheid werk voor het havenpersoneel. Er zijn meerdere mensen nodig voor de handling van de kabels. Een alternatieve oplossing is een walstroomsysteem met mobiele SPO's. Met de igus® kabelrupstechniek voor lange rijwegen, kunnen afstanden tot wel 800 m worden gedekt. De combinatie van walstroom en voedings- en datatoevoer voor de STS-kranen biedt nog meer besparingspotentieel.
Ontdek hoe u de igus kabelrupstechniek kunt gebruiken voor lange rijwegen om het aantal installaties te reduceren en in de kosten te snijden.