Gemotoriseerde kabelrups haspel met speciale igus kabelrups er op gewikkeld
Speciale kabelrups met rollende toepassingen en aangesloten mobiele walstroomaansluiting (SPO)
De mobiele SPO kan worden verplaatst met bestaande havenapparatuur of wikkelsystemen
Kabels zijn beschermd en liggen niet bloot op de terminal
Vanwege veiligheidsredenen is het aansluiten in een bekrachtigde toestand niet mogelijk
Kan worden aangesloten op elke draagbare SPO
Met een takel voor het hanteren van zware kabels
Verlengingslengte van 50-60 m
Installeer direct mobiele SPO's in plaats van stationaire SPO's
Ook mogelijk in zeer beperkte installatieruimtes
Verlengingslengte van 75 m
Verschillende typen schepen kunnen te allen tijde worden aangesloten
Kostbare middenspanningskabels zijn beveiligd tegen slijtage, beschadiging door snijden en andere externe invloeden
Gemakkelijk in het gebruik en een betere persoonlijke veiligheid: de mobiele SPO wordt naar het aansluitpunt gereden, zware kabels hoeven niet moeizaam naar het stationaire walstroom-aansluitpunt op de kade te worden gesleept
Verhoogde veiligheid, langere levensduur en lagere kosten