Verander van taal :
Gerichte toepassing van herbiciden met igubal® stanguiteinde zonder smering

De Zwitserse start-up EcoRobotix maakt autonome robots voor ecologische en economische onkruidbestrijding. De robot weegt ongeveer 130 kilo, beweegt zelfstandig en oriënteert en positioneert zichzelf met behulp van GPS en een camera.
Met behulp van een beeldregistratiesysteem herkent hij of en waar het onkruid zich bevindt. Zodra hij een onkruid heeft geïdentificeerd, spuit de robot met twee robotarmen een microdosis herbicide met uiterste precisie op het onkruid. igubal® stanguiteinden worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de twee robotarmen de gewenste wendbaarheid hebben.

igubal® Gewrichtslagers voor onderhoudsvrij gebruik
Eenmaal geïnstalleerd vereisen de gewrichtslagers geen aandacht meer - dankzij hun smeermiddelvrije ontwerp zijn er geen onderhoudsinserts meer nodig. Ze zijn ook bestand tegen vuil en stof - zonder afdichtingen. In tegenstelling tot gesmeerde metalen lagers worden er geen gom- of pasta-achtige mengsels gevormd die vuil aan de lagerpunt binden.
De glijlagers in igubal® lagerelementen kunnen zonder afdichtingen gebruikt worden, zelfs in extreem vervuilde omstandigheden, of die vervuiling nu fijn stof of grof vuil is. Polymeer gewrichtslagers zijn ook tot 80 procent lichter dan metalen lagers. In dit geval worden er twaalf stangkogellagers per robotarm geïnstalleerd, of 24 stangkogellagers voor twee armen. Dit bevordert natuurlijk lichtgewicht constructies en vermindert het energieverbruik.

smeervrij

Corrosievrij

kosteneffectief
Hier vind je de gebruikte producten

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop:  24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur