Oplossing
Na overleg heeft de klant besloten
voor glijlagers van het materiaal iglidur P210, die ideaal zijn voor scharnierende bewegingen op diverse asmaterialen. Speciaal voor belastingen tot 20MPa is hij uiterst slijtvast, en hij is ook zeer geschikt voor randbelastingen. Door het weglaten van externe smeermiddelen voldoet het kunststof lager ook aan de hoogste hygiëne-eisen in de medische technologie. In de ergometer toepassing heeft iglidur P210 de maximale levensduur, wat ook blijkt uit de levensduurberekening die igus aanbiedt met de calculator.
Omdat de uit de catalogus gekozen lagers een te grote lagerspeling hadden, was er een andere oplossing nodig voor het begin van de serieproductie.
Hier boden we de
FastLine service voor de klant aan. Door investeringen in onze productielijn voor klantspecifieke onderdelen met CNC-technologie, konden wij in zeer korte tijd glijlagers voor ergoline in de gewenste vorm produceren. Het duurde slechts vier dagen van bestellen tot levering. En de prijs was ook veel lager dan de klant verwachtte.
De lagers hebben zich zowel uit economisch als uit technisch oogpunt bewezen. De polymeerlagers zijn licht, roestvrij en ongevoelig voor stof en vuil.
De ergoline GmbH vertrouwt al 13 jaar op onze beweging-kunststoffen en heeft reeds duizenden kunststoflagers in haar machines ingebouwd. En in andere ergometermodellen vertrouwt de specialist, naast de glijlagers, op onze andere producten. Bijvoorbeeld door gebruik van
drylin W linear geleidingen voor de zithoogteverstelling in de ergometer, ergoselect 600.