Nu ook voor drylin-profielgeleiders: informatie over voorspellend onderhoud en verbinding met het Internet of Things (IoT)
Intelligente conditiebewaking en integratie in klantnetwerken met i.Cee:plus II & drylin W
Een meet- en datatransmissie-eenheid is ingebouwd in de draagplaat van de drylin-wagen om een breed scala aan Industry 4.0-gebruiksscenario's te implementeren. Deze communiceert met de intelligente i.Cee:plus-module via de industriestandaard LoRa-radio. Op deze manier kan elke diverse integratie in klantnetwerken of andere IoT-concepten plaatsvinden. Uiteraard kan dit ook lokaal gerealiseerd worden met een standaard CAT5 patchkabel.
De 24V DC voeding van de geïntegreerde meetunit wordt verzorgd door een LiPo accu, die eenvoudig via USB interface kan worden opgeladen. Dit zorgt voor een 24-uurs conditiebewaking van de profielgeleider. Door verbinding te maken met de i.Cee:plus-module kunnen verdere functies zoals voorspelde onderhoudsintervallen, live dashboards (online en offline) of onmiddellijke alarmmeldingen via e-mail of sms worden geïmplementeerd.
Slimme netwerken van individuele componenten vormen de solide basis voor concepten voor voorspelbaar onderhoud. Bij igus® noemen we ons voorspellend onderhoudssysteem "i.Cee.
Het centrale element van dit systeem is de i.Cee software. Sensoren op de kabelrups, de glijlagerbus, of een lineaire slede, transformeren producten die uit voorraad leverbaar zijn in slimme producten. Deze upgrade creëert de mogelijkheid om de maximale levensduur van uw igus®-product te bepalen, en het i.Cee-systeem vertelt u ook het perfecte moment voor onderhoud. Algoritmes stemmen de levensduur en de servicetijd af op het gebruik van de apparatuur. De software die we leveren en enkele sensoren transformeren standaard uit voorraad beschikbare producten in een mum van tijd naar slimme energievoorziening of lagertechnologie.
drylin® lineaire technologie gebruikt geen enkele druppel smeerolie . Daarnaast produceren onze tribologisch geoptimaliseerde materialen minder slijtage dan in de handel verkrijgbare kunststoffen. De langere levensduur heeft ook een positief netto effect op de omgeving.
Industrie 4.0: voorbeelden uit de praktijk
Klantentoepassingen met smart plastics
Lineaire robots
Door de integratie van smart plastics sensoren in de energievoorziening wordt het conditiebewakingssysteem van de klant voorzien van gegevens.
"Als de beweging van de kabelrups overmatig wordt belemmerd door stof of vuil, schakelt de duw/trek-bewaking het systeem uit voordat er schade kan optreden."