Het idee
Tijdens het spuitgieten worden de hydraulische motoren van de spuitgietmachines heet. Om oververhitting te voorkomen, worden de motoren gekoeld met koelwater. Het koelwater wordt geleverd door koeltorens, van waaruit het koude water naar de machines wordt gepompt. Daar neemt het koelwater de restwarmte van de motoren op en wordt verwarmd en naar de luchtverhitter gevoerd. Een ventilator op de luchtverhitter verwarmt de aangezogen lucht en verwarmt zo de hal. Tegelijkertijd koelt het verwarmde koelwater tijdens dit proces af en wordt het teruggepompt naar de koeltoren en begint het proces opnieuw.
Het systeem is variabel aanpasbaar en zorgt voor constante temperaturen, zelfs in bepaalde productiegebieden. Het maakt geen gebruik van de omweg via een warmtewisselaar, wat zou leiden tot temperatuurverliezen. Extra verwarming van het water met behulp van compressoren is ook niet nodig. Doordat er warmte wordt onttrokken aan het warme water dat door de luchtverhitter stroomt, neemt ook de koelbehoefte van de koeltoren af, wat weer energie bespaart.