De flexibele igus fabriek door Nicholas Grimshaw

Van de briefing tot de architect

"In oktober 1988 kocht igus een stuk grond van ongeveer 40.000 m2 in Porz-Lind, in vlakbij de stad Keulen. Hier moesten ontwikkeling, productie, verkoop, beheer en planning gaan plaatsvinden. Alle activiteiten moeten hier hun kern hebben, en igus moet hier zijn hoofdkwartier hebben. igus heeft voorbereidingen getroffen voor een snelle groei, snelle verandering en flexibele reactie op alle gebieden, vergezeld door een gelijkmatige consolidatie van de algehele positie van de onderneming. De nieuwe "igus-fabriek" moet de ruimtelijke en technische mogelijkheden voor dit doel garanderen, en het ontwerp moet de eisen en zorgen van de werknemers ondersteunen. Het moet een weerspiegeling zijn van de producten en van de kerngedachte van de bedrijfsfilosofie binnen en buiten: Innovatie - Service - Betrouwbaarheid - met de klant als middelpunt van een zonnestelsel, waar alle igus-medewerkers en igus-entiteiten omheen draaien om hun problemen op te lossen."
ontwerp van de fabriek Schets door de architect
model van de fabriek Model van de fabriek
igus® fabriek Opgeleverd gebouw

De fabriek

De verhuizing vond plaats in 1994. Sindsdien is de fabriek gegroeid: tegenwoordig gebruikt igus een gebouwoppervlakte van 90.000 m2 voor productie, testen en onderzoek. Dit omvat onder andere omliggende gebouwen voor verdere productie, technische opleidingen en een groot logistiek centrum. In het proces van de uitbreiding van de fabriek hebben we, samen met een consistent lean management, alle gebieden onderzocht: van marketing en administratie, R&D, matrijsmakerij en productie tot aan het magazijn en distributie.

Met een testruimte van 3800 m2 exploiteert igus de grootste testlaboratoria in de branche, met testopstellingen voor kabelrupsen, zeer flexibele kabels, kunststof lagertechnologie zoals glijlagers, kogellagers en lineaire lagers, spindelaandrijvingen, stafmateriaal, zuigerveren enz. Jaarlijks worden er in totaal 15.000 tests uitgevoerd. 100.000 producten kunnen binnen 24 uur of op dezelfde dag geleverd worden.


Uitbreiding van de fabriek met een nieuw gebouw in 2023

igus is de afgelopen jaren sterk blijven groeien en laat een uitstekend ontwikkelingsniveau zien.
Om toekomstige groei het hoofd te kunnen bieden en snel en betrouwbaar aan de behoeften van onze klanten te kunnen voldoen, voegen we een nieuw gebouw toe aan onze fabriek. Het wordt momenteel gebouwd en bevindt zich tegenover het hoofdgebouw aan de andere kant van de Frankfurter Straße, op een terrein van 20.000 m². Vanaf het najaar van 2023 zullen hier delen van de productie, maar ook kantoorruimte worden ingericht.

Het nieuwe gebouw bouwt voort op het concept van de bestaande fabriek en de architect, Sir Nicholas Grimshaw, en krijgt een flexibel interieur. Een van de twee oprichters van het architectenbureau Bryden Wood, Mark Bryden, had al samen met Nicholas Grimshaw aan de eerste fabriek gewerkt - met andere woorden, de omstandigheden waren ideaal.
Het nieuwe igus-gebouw op de voorgrond Op de voorgrond het nieuwe gebouw, daarachter de bestaande fabriek
Video: timelapse van de bouw van de nieuwbouw

iform - de matrijsmakerij van igus

Snel kunnen reageren op individuele vragen van klanten en toch producten van hoge kwaliteit kunnen maken. Een centraal onderdeel voor dit doel is onze eigen matrijsmakerij. Van de ontwikkeling van matrijzen, productie en bemonstering tot kwaliteitscontrole met computer tomografische ondersteuning: de productie van onze spuitgietmatrijzen wordt volledig door ons zelf verzorgd.
Meer informatie
iform matrijzen maken