Energietoevoersystemen voor de eindassemblage van voertuigen

Energie veilig geleid in lichte en robuuste kabelrupsen

De eindmontage zorgt voor de finishing touch in de productieketen. Maar soepele processen zijn hier net zo belangrijk als aan het begin van de productie. Manipulatoren, die mensen vaak helpen tijdens de productie, moeten gemakkelijk te bewegen zijn. Hier zijn lichtgewicht maar robuuste kabelrupsen gemaakt van kunststof precies op hun plek. Met steunrollen kunnen bij deze toepassingen zelfs lange afstanden eenvoudig en betrouwbaar worden afgelegd.

Succesverhalen

automotive eindassemblage husch

10 jaar succes in handlingsystemen

De handlingsystemen van HUSCH Handhabungstechnik GmbH stellen de hoogste eisen aan kwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit. Al meer dan 10 jaar verplaatsen onze systemen onze kunststof kabelrupsen, maar ook lineaire en roterende lagerproducten. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt in de automobielindustrie en zorgen voor een lange levensduur, robuustheid en onderhoudsvrijheid.

grob gmbh automotive eindassemblage

Rolkabelrupsen voor lineaire robot met hoge dynamische belasting


Een klant in de automobielindustrie was op zoek naar een lineaire robot met een lange levensduur voor de bewerking van zijn werkstukken. De door GROB-Werke gebruikte lineaire robot werkt uiterst dynamisch met een snelheid en versnelling van telkens 6 m/s. Daarom vertrouwt de fabrikant bij zijn toepassing op onze betrouwbare en slijtvaste rolkabelrupsen.

möve metal automotive eindassemblage

Flexibele en veerkrachtige draaikranslagers in montagesteunen

In zijn assemblagelijn vertrouwt een autofabrikant op onze iglidur tandkranslagers voor in totaal 60 montagesteunen. De eisen waren hoog. Bijgevolg kan elke montagesteun draaien, roteren en glijden. Zij moeten ook worden uitgerust met zo licht mogelijke lagers die permanent onderhouds- en smeermiddelvrij functioneren bij hoge en constante belastingen.


Geschikte producten

Kabelrups E4/4RHD

Rolkabelrups E4/4RHD

  • Onderhoudsvrij rolsysteem om duw- en trekkrachten te verminderen
  • Voor rijwegen tot 800 m en snelheden tot 6 m/s
Meer informatie over de rol-kabelrups
triflex R

3D kabelrups triflex R

  • Speciaal ontwikkeld voor multi-as robots
  • Gedefinieerde buigradius
  • Hoge treksterkte en hoge flexibiliteit
  • Gemakkelijk te openen en te vullen
Meer informatie over triflex R
Cobot-klemmen

Cobot-klemmen

  • Geschikt voor igus triflex R series TRC/TRE/TRL 30, 40 en 50
  • Siliconenvrij, en daardoor ook geschikt voor automotive industrie
Lees meer over de cobot-klemmen
smart plastics EC.P en EC.B

Conditiebewaking voor kabelrupsen

  • Sensor EC.P voor bewaking van duw-/trekkracht
  • Sensor EC.B voor breukdetectie in de beginfase
Lees meer over de conditiebewakingssensoren
readychain

Voorgemonteerde kabelrups-systemen

  • Het elimineert de opslagkosten voor kabels, kabelrupsen en connectoren
  • Halveer installatietijden
  • Minimaliseer de stilstandtijd van uw machines
Lees meer over readychain
chainflex kabels

Kabels voor bewegende toepassingen

  • Ontwikkeld voor maximale belasting
  • Torsiebestendige kabels
  • Geschikt voor zeer kleine buigradii
  • Tot 36 maanden chainflex-garantie
Meer informatie over chainflex