Geleidegoot wordt gebruikt bij lange rijwegen waarbij de kabelrups glijdt (afhankelijk van het rupstype vanaf 5-12 meter). Ze ondersteunen de soepele werking met lage wrijving van de igus kabelrupsen en gesloten kabelrupsen. Wanneer het vastpunt is geïnstalleerd in het midden van de rijweg (centraal bevestigd), dan glijden de kabelrupsen over zichzelf gedurende de helft van de rijweg. Voor de andere helft, adviseren we glijstrips te installeren in de goot, waarover de kabelrupsen glijden. Geleidegoten zijn voorzien van glijstrips gemaakt van uiterst slijtvast kunststof (behalve RS - glijoppervlak staal).
Het gootsysteem met spijlen is een gemakkelijk te monteren, voordelig gootsysteem voor toepassingen
met geringe mechanische eisen, snelheden tot 2 m/s en rijwegen tot 50 meter.
Voor toepassingsgebieden waar vuil, spanen en slijtage optreden - afvalproducten vallen gewoon door de tussenruimtes
Instellen van de juiste breedte, omdat passende afstandsstukken meegeleverd worden
De spijlen zijn leverbaar in verzinkt staal of kunststof