Gemakkelijke torsie- en roterende bewegingen mogelijk
Details van het werkingsprincipe
igus® geeft er de juiste draai aan
Het flexibele materiaal van deze igus® serie en de betrouwbare pen/gat verbinding met drukknop-mechanisme faciliteert eenvoudig torsie- en roterende bewegingen
Door igus® getest
Toepassingsvoorbeeld
De torsiestabiliteit van de easychain® compenseert zelfs verticaal verkeerd uitgelijnde verbindingen.
Geen retro-actieve montage van tussenschotten noodzakelijk
Details van het werkingsprincipe
Bespaart tijd
De deels spuitgegoten verdeling en het multi-kamer principe elimineert de noodzaak voor achteraf assembleren van inwendige verdeling. U bespaart montagetijd en uw kabels zijn al optimaal verdeeld in de kabelrups.
Door igus® getest
Toepassingsvoorbeeld
Order pick machine
Keurig geleide kabels waarborgen een storingsvrij bedrijf.
... zeer gemakkelijk te vullen met "valbeveiliging", druk de kabel gewoon in de kabelrups met uw duim ... bespaar tot wel 80% installatietijd
Details van het werkingsprincipe
"gemakkelijk" openingsmechanisme
Kabels en slangen kunnen gewoon met de duim in de kabelrups worden geduwd. Dit reduceert de montagetijd tot wel 80%.
Door igus® getest
Verlaag montagetijden en reduceer de benodigde tijd met 80%
Montagetijd: insteken van 2 kabels Ø 6 en 10 mm (we geven u graag meer details over deze en vele andere testen)
Toepassingsvoorbeeld
easychain® op een data-handschoen
De E03 van igus® op een data-handschoen - sensorbescherming, waardoor de handschoenen gemakkelijker aan- en uit kunnen worden gedaan. Inwendige hoogte slechts 5 mm.
... kabelrups-schakels worden betrouwbaar en zeker bij elkaar gehouden
Details van het werkingsprincipe
Gepatenteerde drukknop op pen-mechanisme
De kabelrups-schakels worden betrouwbaar bij elkaar gehouden, zelfs bij hoge belastingen en matige torsie.
Door igus® getest
Trektest met Zwick testapparatuur
We testen elk energietoevoersysteem met een "tweak testmachine" in het igus® lab voor druk/breekkracht om betrouwbare specificaties te bieden voor de maximale extra belasting en vrijdragende lengte
... aansluitelementen zijn ook leverbaar met geïntegreerde trekontlasting
Details van het werkingsprincipe
Trekontlasting
Omdat de trekontlasting is geïntegreerd in het aansluitelement, kunt u snel en gemakkelijk een professionele verbinding maken met behulp van een kabelbandje.
Door igus® getest
Treksterkte op igus® tiewrap platen met kabelbandje
... Hoge stabiliteit en lange vrijdragende lengten
Details van het werkingsprincipe
Rechthoekige eindaanslag
Vanwege de rechthoekige vorm, is de krachtenverdeling veel beter dan bij een ronde aanslag (oppervlaktedruk formule, p = F/A).
Door igus® getest
Breuktest in het igus® laboratorium
We testen elk energietoevoersysteem met een "tweak testmachine" in het igus® lab voor druk/breekkracht om betrouwbare specificaties te bieden voor de maximale extra belasting en vrijdragende lengte.
Toepassingsvoorbeeld
easychain® in trams
Kleine radius voor krappe installatieruimtes en hoge weerstand tegen storing, zoals hier getoond in een tram.
13... 1.354 chainflex® kabels en meer dan 4.400 geconfectioneerde drivekabels uit voorraad
...www.chainflex.nl ... Vraag naar de igus® chainflex® garantie!
Details van het werkingsprincipe
Variëteit aan kabels
Flexibele kabels in kabelrupsen of robots hebben speciale kenmerken nodig om de vele cycli, hoge snelheden en versnellingen te doorstaan, evenals de nog veeleisende omgevingscondities. EMC-veiligheid en het aanhouden van normen en richtlijnen zoals NFPA 79, UL, CSA, VDE, Interbus en Profibus zijn tegenwoordig eveneens een noodzakelijke vereiste.
Door igus® getest
Complexe testen van alle chainflex® kabels in bewegend bedrijf
Alle chainflex® kabels worden altijd in de praktijk getest. Dit betekent in de kabelrups of in beweging, zoals hier in de igus® klimaatkamers bij -40°C.
Toepassingsvoorbeeld
Betrouwbare werking op alle assen
In deze CNC multi-spindel draaibank, moet elke werkpositie zorgvuldig worden voorzien van media, energie en signalen. Een hoge mate van bewegingsvrijheid over alle assen vraagt om een lange levensduur en hoge betrouwbaarheid van de kabels.
... Standaard materiaal - ISO klasse 2 ... overeenkomstig ISO 14644-1
Details van het werkingsprincipe
Door igus® getest
Cleanroom getest
De energietoevoersystemen van de serie E6 en E14 zijn getest door het Fraunhofer instituut voor productietechnologie en automatisering (IPA) op de afdeling clean- en microproductie.
Kabelcompatibel, voor een nog langere levensduur van de kabel
Details van het werkingsprincipe
Kabelcompatibel ontwerp
Gladde, kabelvriendelijke en afgeronde contouren waarborgen een lange levensduur voor de kabels en slangen.
Door igus® getest
Kabelslijtage
Wij voeren langetermijn testen uit van alle chainflex® kabels voor slijtage en dus levensduur bij continu bewegend gebruik. We testen ook klantspecifieke kabels, om zodoende de systeemlevensduur te kunnen voorspellen.
Toepassingsvoorbeeld
In bedrijf met lage slijtagewaarden
Vele kabels, dicht op elkaar gepakt in een kabelrups. Geleide betrouwbaarheid dankzij een kabelcompatibele, gladde contour.